CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • USB-Typ  A

  • USB-Version  2.0

  • Größe  Standard

  • Steckverbinderausführung  Industrielle ODVA-Buchse

  • Ausrichtung  180 Degree

  • Anwendbar für  Chassis

  • LED  Ohne

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  1

  • Anzahl der Pole  4

  • Schalttafelmasse  Ohne

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Zinn über Nickel

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsposition  Kabelmontage

  • Verriegelungselement  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Keine

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zinkguss

Betrieb/Anwendung

  • Bestückung  None

Industriestandards

  • Industriestandard  USB 2.0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten

  • Verpackungsmenge  65

Weitere

  • Kommentar  Chassis-Befestigung, Gedichtet, Rundkupplung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.