Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produktlinie  Mini-CT

  • Steckverbinderausführung  Buchse

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Anwendbar für  Draht/Kabel

  • Abgedichtet  Nein

  • Produkttyp  Kabelsatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  2

  • Zeilenanzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung  50 V DC

  • Arbeitsspannungsreferenz  DC

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe  Rot, schwarz

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Zinn

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktnennstrom (A) .35 – 1.5

  • Kontaktfühler (typisch)  Leistung

  • Kontaktmaterial (Stecksockel)  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel  Crimp

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Rasthaken

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Natur

  • Raster 1.5 mm [ .059 in ]

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 28

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich .7 – 1.03 mm [ .027 – .04 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Rec-Kontakt 353907-1,353918-1, Stecksockel: 2106091

Industriestandards

  • CSA File Number  LR 7189

  • UL-Dateinummer  E28476

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Behörde/Norm  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.