CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Buchse

  • Blindstecker  Nein

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Nabe  Ohne

  • Steckverbindertyp  Steckverbindersatz

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  259

  • Anzahl der Paare  80

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Leitungen mit einem Ende  0

  • Paare pro Spalte  8

  • Stapelbar  Ja

  • Vorbestückt  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz  100 Ω

  • Spannungsfestigkeit (VAC) 750

  • Spannung (VAC) 250

  • Isolierwiderstand (MΩ) 1000

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .076 µm [ 2.99212 µin ]

  • Anzahl der Kontakte  259

  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke .5 – 2.54 µm [ 19.685 – 100 µin ]

  • Kontaktaufbau  Versetzt

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (A) 1.5

  • Beschichtungsmaterial des Leiterplattenkontaktfelds  Zinn-Blei

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn-Blei

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchgangsbohrung – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Konformer Stift

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Stapelhöhe 28 mm [ 1.102 in ]

  • Höhe 4.49 mm [ .176457 in ]

  • Restlänge 1.47 mm [ .0578 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Pick and Place-Abdeckung  Ohne

  • Zur Verwendung mit  Stiftwannen

  • Satzverarbeitungsfunktion  Keine

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  32

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.