Katalogseiten/Datenblätter

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Klinke

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Seitlich steckbar (rechtwinklig)

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Profil  Standard

  • Buchsensteckertyp  RJ Point Five

  • Abgeschirmt  Ja

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlusskonfiguration  Gestapelt

  • Buchsensteckerkonfiguration  2 x 1

  • Statusanzeige  LED

  • Entkopplungskondensator  2 kV

  • EMV-Fingerposition  Boden, Oben, Seiten

Sonstige Eigenschaften

  • LED-Farbe (oben rechts)  Zweifarbig gelb/grün

  • LED-Farbe (unten links)  Zweifarbig gelb/grün

  • LED-Farbe (oben links)  Zweifarbig gelb/grün

  • Klinkenausrichtung  Boden – Klinke unten, Oberseite – Klinke oben

  • Hinterer Leiterplattenmassestreifen  Ohne

  • LED-Farbe (unten rechts)  Zweifarbig gelb/grün

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Einpresstechnik

  • Kontaktanschlusstyp  Durchsteckmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur 0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.