Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Kontakt

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktmaterial  Messing

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Vorverzinnt

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Vorverzinnt

  • Oberflächenbeschichtung im Crimpbereich  Vorverzinnt

Klemmenmerkmale

  • Leitungs-/Kabelgröße (AWG) 24 – 18

  • Verbindungstyp  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontaktfestsitz in Gehäuse  Mit

Abmessungen

  • Passender Stiftdurchmesser 2.02 mm [ .079 in ]

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.54 mm [ .1 in ]

  • Gesamtlänge (mm) 18.54

  • Gesamtlänge (in) .729

Betrieb/Anwendung

  • Anwendbar für  Leitung/Kabel

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle

Weitere

  • Für Mehrfachcrimp  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.