CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Kabel

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht, Micro Coax

  • Steckverbindertyp  Steckverbindersatz

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  30

  • Zeilenanzahl  1

Sonstige Eigenschaften

  • Außengehäusematerial  Kupferlegierung

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Kontaktfühler (typisch)  Signal (Daten)

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel  Lötzinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckarretierung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast

  • Raster .5 mm [ .0197 in ]

Abmessungen

  • Gegengesteckte Höhe 4.3 mm [ .1692 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Intern/extern  Intern

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Zugelassene Standards  VESA

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.