CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Steckverbindertyp  Gehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Anwendbar für  Draht/Kabel

  • Voreilender Kontakt  Nein

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Steckverbinderausführung  Stecker/Steckhülse

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Abgedichtet  Nein

  • Zugentlastung  Mit

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  3

  • Vorbestückt  Ja

  • Zeilenanzahl  2

  • Vorab ausgelegte Kabel verfügbar  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (max.) (VDC) 600

  • Arbeitsspannung (max.) (VAC) 600

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2 µm [ 78.74 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Zinn

  • Kontakttyp  Stift/Buchse

  • Beschichtungsoberfläche des Steckbereichs des Kontakts  Matt

  • Gestanzt und geformt  Ja

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leitungen/Kabel  Poke-In

  • Drahtanschluss ohne Werkzeug  Ja

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Klinke

  • Gegensteckarretierung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyamid – GF

  • Gehäusefarbe  Orange

Abmessungen

  • Leitungs-/Kabelgröße (AWG) 18

  • Durchgangsbohrungsgröße 22.225 mm [ .875 in ]

  • Messung nach dem Stecken 61.54 mm [ 2.423 in ]

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.18 mm [ .086 in ]

  • Höhe 21.21 mm [ .835 in ]

  • Länge 61.54 mm [ 2.423 in ]

  • Breite 13.92 mm [ .548 in ]

Verwendungsbedingungen

  • UV-Schutzklasse  Nein

  • Betriebstemperatur -40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Mit

Industriestandards

  • Behörden-/Normnummer  C22.2 Nr. 182.3, UL 2459

  • Behörde/Norm  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Loses Teil

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.