Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Kabelsatz

  • Produktbezeichnung  Rangierschnur

  • Kabelsatztyp  DisplayPort™

  • Kabelsatzkategorie  Industriestandard

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  20

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • DisplayPort-Seitenklinke  Mit

  • Kodiert  Nein

  • Konfiguration  Doppelendig

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Schwarz

  • Ferritkern  Mit

  • Ausgeglichen  Ja

  • Außengehäusematerial  Kupferlegierung

Abmessungen

  • Kabelsatzlänge 2000 mm [ 78.6 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 30

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.