CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • USB-Typ  B

  • USB-Version  2.0

  • Größe  Mini

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Ausrichtung  Rechter Winkel

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • LED  Ohne

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  1

  • Anzahl der Pole  5

  • Schalttafelmasse  Ohne

Sonstige Eigenschaften

  • Oberfläche der Außengehäusebeschichtung  Matt

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Hauchvergoldet über Palladium-Nickel

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Löten

  • Kontaktanschlusstyp  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsposition  Oben

  • Verriegelungselement  Ohne

  • Fixierstifte  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  SMT-Haltevorrichtung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  PA 9T

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 mm [ .062 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Bestückung  None

Industriestandards

  • Industriestandard  USB 2.0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Trommel

  • Verpackungsmenge  700

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.