Keine Dokumentation verfügbar. 

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Löthülse

  • HF-Steckverbindertyp  SMA

  • Steckverbinderausführung  Stecker

  • Güteklasse  Militär

  • Produkttyp  HF-Steckverbinder

  • Dielektrisches Material  PTFE

  • Schrumpfschläuche  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Schnappschloss  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • 50 Ohm  Ja

  • 75 Ohm  Nein

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Beschichtung der Gehäuseoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold

  • Gehäuseausführung  Gerade

  • Material der Schnittstellendichtung  Silikonkautschuk

Kontaktmerkmale

  • Material des Stiftkontakts  Berylliumkupfer

  • Stiftkontakt  Mit

  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts  Gold

  • Fangmethode  Epoxyd

  • Kontaktpfostenkonfiguration  Gerade

Klemmenmerkmale

  • Kabelanschlusstyp  Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Befestigung  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplatten-Befestigung  Angeflanscht

  • Beschichtungsoberfläche der Kupplungsmutter  Beschichtet

  • Anzahl der Leiterplatten-Befestigungsbohrungen  2

  • Polarisiert  Nein

  • Beschichtungsmaterial der Kupplungsmutter  Gold

  • Material der Kupplungsmutter  Edelstahl

  • Konsolenausführungstyp  Montage vorne

  • Sicherheitsdrahtlöcher  Ohne

Abmessungen

  • Höhe  .51 Zoll

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.