CAD-Dateien

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Gehäusetyp  Stecker

  • Kontakttyp  Stift

Konfigurationsmerkmale

  • Polzahl  2

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Horizontal, Rechter Winkel

  • Zeilenanzahl  1

  • Kontaktaufbau  Verbindungsmuffe

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfestsitz  Ohne

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µm) .8

  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich (µm) .8

  • Kontaktmaterial  Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage

  • Anschlussstiftlänge/Restlänge (mm) 2.6

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Montagebohrungen

  • Gegensteckarretierung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  LCP GF30 (Flüssigkristallpolymer)

Abmessungen

  • Länge (mm) 18.2

  • Höhe (mm) 8

Betrieb/Anwendung

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Betriebstemperatur (°C) 20

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle

  • Verpackungsmenge  240

Weitere

  • Satzverarbeitungsfunktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Rückwand-/Pfostenunterbrechungen  Ohne

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.