Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Qualifizierungstestbericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht an Chassis

  • Steckverbinderausführung  Buchse

  • Abgedichtet  Nein

  • Anwendbar für  Chassis

  • Seriennummer  1000

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Steckverbindertyp  Gehäuse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  10

  • Zeilenanzahl  1

  • Selektiv bestückt  Nein

  • Vorbestückt  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 250

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Abdichtbar  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktaufbau  In Reihe

  • Widerstände/Kurzschlusslaschen  Ohne

  • Mehrfachkontakttypen  Ohne

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 3.5 mm [ .138 in ]

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Länge 42.2 mm [ 1.661 in ]

  • Höhe 11.3 mm [ .444 in ]

  • Breite 4.6 mm [ .181 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • Zur Verwendung mit  Steckergehäuse

Industriestandards

  • CSA-Einstufung  Zertifiziert

  • CSA File Number  LR7189

  • UL-Grad  Anerkannt

  • CSA zugelassen  Ja

  • VDE-geprüft  Nein

  • UL-Dateinummer  E28476

  • Behörde/Norm  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  300

  • Verpackungsmethode  Tasche

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.