Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Abgedichtet  Nein

  • Hülsentyp  Geschlossene Hülse

  • Leitungs-/Kabeltyp  Regulärer Draht

  • Isoliert  Nein

  • Isolierte Drahtunterstützung  Nein

  • Formcode  RING-089

  • Hülsenausführung  Standard

  • Draht-/Kabelaufbau  Massiv oder Litze

Konfigurationsmerkmale

  • Klemmenwinkel  Gerade

  • Bohrungsanzahl  1

Sonstige Eigenschaften

  • Beschichtungsmaterial  Kupfer, Nickel

  • Beschichtungsdicke 2.54 µm [ 100 µin ]

  • Prüfsteckplatz  Nein

Kontaktmerkmale

  • Lötverfahren  Ringzunge

  • Klemmenausrichtung  Fahne

Abmessungen

  • Bolzendurchmesser 5.54 mm [ .218 in ]

  • Zungendicke 1.2192 mm [ .048 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 4

  • Drahtgröße (mm²) 100 – 125

  • Drahtgröße (CMA) 190000 – 231100

  • Hülseninnendurchmesser 7.112 mm [ .28 in ]

  • Gesamtlänge 42.164 mm [ 1.66 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (°C) 170

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten

  • Verpackungsmenge  100

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.