Dokumentation

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lastrelaistyp  Standard

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktausschaltstrom (A) 16

  • Magnetsystem  Bistabil, 1 Spule, Polarisiert

  • Spulennennleistung DC (mW) 600

  • Spulenwiderstand (Ω) 14

  • Spulensonderfunktionen  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Spulennennspannung (VDC) 3

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten & Spule (Vrms) 5000

  • Kontaktgrenzdauerstrom (A) 16

  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 6 mm [ .236 in ]

  • Kontakteinschaltstrom (A) 16

  • Isolationskriechstromklasse (mm) 5.5 – 8

  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom (A) 16

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1250

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse (V) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Gewicht 11 g [ .388 oz ]

  • Isolationssonderfunktionen  Nachverfolgungsindex von Relaisunterteil PTI250

Kontaktmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form A (NO)

  • Stromklasse (A) 10 – 20, 16

  • Contact Current Rating (Max) (A) 16

  • Kontaktmaterial  W + AgSnO

  • Kontaktnummern der Pole  1

  • Lötverfahren  PCB-THT

  • Kontaktsonderfunktionen  Bistabile Kontakte

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Relaismontage  Leiterplatte

Abmessungen

  • Breitenklasse (mechanisch) (mm) 12 – 16

  • Länge 29.1 mm [ 1.146 in ]

  • Isolationsabstandsklasse (mm) 5 – 8

  • Breite 12.7 mm [ .5 in ]

  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 6 mm [ .236 in ]

  • Höhenklasse (mechanisch) (mm) 15 – 16

  • Höhe 16 mm [ .63 in ]

  • Längenklasse (mechanisch) (mm) 25 – 30

Verwendungsbedingungen

  • Dichtigkeitsklasse  RTII

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 50 – 70

  • Umgebungstemperatur (max.) 70 °C [ 158 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Karton & Schlauch, Karton & Schlauch

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.