CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Gehäusegröße  1

  • Profil  Standard

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Abgedichtet  Nein

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Außengehäusetyp  Reines Metallgehäuse

  • Geerdet  Nein

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Erdungskerben  Ohne

  • Erdungsbänder  Ohne

  • Abgeschirmt  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  15

  • Zeilenanzahl  3

  • Vorbestückt  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Pfostengröße .64 mm [ .025 in ]

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Zinn

  • Kunststoff  No

  • Farbe  Black

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  Round

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Blattvergoldet

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Anschlussstiftlänge 2.6 mm [ .102 in ]

  • Erdungsklemmen  Ohne

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchsteckmontage

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Plattenverriegelungen

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Mit

  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders  Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC

  • Montagebohrungsdurchmesser 3.2 mm [ .126 in ]

  • Material des Befestigungsclips  Stahl

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips  Zinn

Gehäusemerkmale

  • Raster (mm) 2.29

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6 mm [ .062 in ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  80

  • Verpackungsmethode  Einsatz, Tablett/Karton

Weitere

  • Kommentar  Mit Erdungsschraube

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.