Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Relaistyp  Lastrelais B

Elektrische Kennwerte

  • Spulen-Nennspannung (VDC) 24

  • Spulenbeschaltung  Rp 1400Ω

  • Spulenwiderstand (Ω) 255

  • Kontakteinschaltstrom (A) 120

  • Kontaktumschaltlast (min.)  1000 mA bei 5 V DC

  • Spulennennleistung (DC) (mW) 2300

  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom (A) 210

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 500

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse  0 – 500 V

  • Kontaktausschaltstrom (A) 20

  • Magnetsystem  Monostabil, DC

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten (Vrms) 500

  • Nennstrom (85 °C) (A) 20

  • Kontaktgrenzdauerstrom (A) 50

  • Nennspannung (VDC) 24

  • Spulennennleistungs-Klasse (W) >1,5 W

Sonstige Eigenschaften

  • Gewicht 35 g [ 1.2 oz ]

Kontaktmerkmale

  • Stromklasse  30 – 50 A

  • Kontaktanordnung  1 Form A (NO)

  • Kontaktmaterial  Ag-Legierung

  • Lötverfahren  Plug-In, Schnellverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Plug-In

  • Montagehalterungen  Mit

Abmessungen

  • Breitenklasse (mechanisch)  25 – 30 mm

  • Breite 28.5 mm [ 1.122 in ]

  • Längenklasse (mechanisch)  20 – 25 mm

  • Länge 22 mm [ .866 in ]

  • Höhe 16 mm [ .63 in ]

  • Höhenklasse (mechanisch)  15 – 16 mm

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur (max.) 125 °C [ 257 °F ]

  • Umgebungstemperaturklasse  105 – 125°C

  • Dichtigkeitsklasse  RTI

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.