Produktzeichnungen

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel

  • Reihenabstand 2.54 mm [ .1 in ]

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Leiterplattenabstand  Mit

  • Typ  D

  • Steckverbinderausführung  Stecker

  • Zugentlastung  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  3

  • Zeilenanzahl  1

  • Selektiv bestückt  Nein

  • Rückwand-/Pfostenunterbrechungen  Ohne

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockeltyp  Gehüllt

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Vorverzinnt

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktaufbau  In Reihe

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Vorzinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Zinn

  • Endstückbeschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Kontakttyp  Stift

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Durchführung

  • Anschlussstiftlänge  .102 in, 2.6 mm

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchführung

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Plattenverriegelungen

  • Verriegelung des Gegensteckverbinders  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Kontaktfestsitz  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäuseausführung  Vierseitig

  • Gehäusematerial  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer), LCP – GF (Flüssigkristallpolymer)

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Höhe 16.2 mm [ .63 in ]

  • Restlänge 2.6 mm [ .1 in ]

  • Länge 13 mm [ .51 in ]

  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.6 mm [ .26 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (°C) -55 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Pick and Place-Abdeckung  Ohne

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle

  • Verpackungsmenge  200

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.