Produktzeichnungen

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Buchsensteckertyp  RJ11/RJ45

  • Leistungskategorie  Cat 3

  • Profil  Ausgleich – Leiterplattenüberhang, Sehr niedrig

  • Abgeschirmt  Ja

  • LED  Mit

  • Erdungsoptionen  Schalttafel- und Leiterplattenmasse

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Gehäuseanschläge  Ohne

  • Modular Jack mit mehreren Anschlüssen  Ja

  • Steckverbinderausführung  Klinke

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlusskonfiguration  Mehrfach

  • Buchsensteckerkonfiguration  1 x 2

  • Kodiert  Nein

  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte  2

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Anzahl der Pole  6, 8

  • Vorbestückt  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • LED-Farbe (unten rechts)  Gelb

  • Abschirmungsmaterial  Messing

  • Material der Abschirmbeschichtung  Nickel

  • Umgekehrtes Steckgesicht  Nein

  • Farbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Phosphorbronze

  • Anzahl der bestückten RJ45-Kontakte  8

  • Anzahl der bestückten RJ11-Kontakte  6

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Blattvergoldet über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchsteckmontage

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast

Abmessungen

  • Leiterplatten-Restlänge 1.8 mm [ .071 in ]

  • Restlänge (mm) 1.8

  • Höhe 8.68 mm [ .342 in ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Trommel

  • Verpackungsmenge  5

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.