Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Draht/Kabel

  • Drahtstopp  Nein

  • FASTON  Ja

  • Draht-/Kabelaufbau  Litze

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Isoliert  Nein

  • Isolierte Drahtunterstützung  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Paarweise  Nein

  • Bolzenbohrung  Nein

  • Klemmenwinkel  Gerade

  • Verbindungskapazität  Einfach

Sonstige Eigenschaften

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsdicke 1.016 µm [ 40 µin ]

Kontaktmerkmale

  • Lötverfahren  Flachstecker

  • Klemmenausrichtung  Gerade

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Crimptyp  F-Crimp

Abmessungen

  • Flachkontaktbreite 2 mm [ .079 in ]

  • Flachkontaktdicke .81 mm [ .032 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 18

  • Drahtgröße (mm²) .3 – .8

  • Materialdicke .51 mm [ .02 in ]

  • Gesamtlänge 9 mm [ .354 in ]

Industriestandards

  • UL-Grad  Gelistet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  10000

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.