CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Qualifizierungstestbericht

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker

  • Profil  Slimline

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Produktgruppierung  SATA

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Außengehäuse  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  13

  • Zeilenanzahl  2

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Stapelbar  Nein

  • Kodierelementtyp  Dual

  • Kodiert  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktkonfiguration  6P + 7P

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38 µm [ 15 µin ]

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Oberfläche der Kontaktbeschichtung für Lötendstücke  Matt

Klemmenmerkmale

  • Anschlussstiftlänge 2.5 mm [ .098 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchsteckmontage

  • Befestigungsposition  Oben

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Platinenlänge 2.5 mm [ .098 in ]

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips  Zinn

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Lötöse

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Höhe über Leiterplatte 6.85 mm [ .27 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.2 mm [ .048 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturgehäuse  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  300

  • Verpackungsmethode  Loses Teil

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.