CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Qualifizierungstestbericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel

  • Außengehäuse  Ohne

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Stapelbar  Nein

  • Anzahl der Pole  16

  • Zeilenanzahl  1

Kontaktmerkmale

  • Kontaktkonfiguration  7P + 9P

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 30

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Gold

  • Oberfläche der Kontaktbeschichtung für Lötendstücke  Gold

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausführung für Leiterplatte  Spreizmontage

  • Befestigungsposition  Oben

  • Material des Befestigungsclips  Kupferlegierung

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturgehäuse  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50

  • Verpackungsmethode  Einsatz

Weitere

  • Kommentar  Oberseitenmontage

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.