Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Gehäuse

  • Gehäusetyp  Stecker

  • Kontakttyp  Stecksockel

Konfigurationsmerkmale

  • Polzahl  2

  • Raster 6.35 mm [ .25 in ]

  • Zeilenanzahl  1

  • Mehrfachkontakttypen  Ohne

  • Kontaktaufbau  Verbindungsmuffe

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 250

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfestsitz  Ohne

Montage und Anschlusstechnik

  • Satzintegrationsfunktion  Ohne

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Gehäusefarbe  Blau

  • Gehäusematerial  PA 6

Abmessungen

  • Länge 13.97 mm [ .549 in ]

  • Höhe 27.43 mm [ 1.08 in ]

  • Breite 7.62 mm [ .3 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Abgedichteter Zustand  Nicht abgedichtet

Betrieb/Anwendung

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Leiterplatte

  • Anwendbar für  Leiterplatte, Leitung/Kabel

  • Betriebstemperatur -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Ohne

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • VDE-geprüft  Nein

  • CSA File Number  LR7189

  • UL-Grad  Zulassung

  • Behörde/Norm  CSA, UL

  • CSA-Einstufung  Zertifiziert

  • Behörden-/Normnummer  E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche

  • Verpackungsmenge  2000

Weitere

  • Zur Verwendung mit  Geeignete Universal MATE-N-LOK-Kappe oder -Stiftleiste

  • Selektiv bestückt  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.