Dokumentation

Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • FASTON  Ja

  • Isolierte Drahtunterstützung  Ja

  • Trenntyp  Schnelltrennanschluss

  • Einsetzkraft  Normal

  • Insulated  Yes

  • Drahtstopp  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Verbindungskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Vollständig isoliert  Nein

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Isoliermaterial  PVC

Kontaktmerkmale

  • Lötverfahren  Buchse

  • Klemmenausrichtung  Gerade

  • Crimptyp  F-Crimp

Montage und Anschlusstechnik

  • Typ der Gegensteckarretierung  Vertiefung

Abmessungen

  • Wire Size (AWG) 15.5 – 13.5

  • Wire Size (mm²) 1.5 – 2.5

  • Flachkontaktbreite 2.79 mm [ .11 in ]

  • Flachkontaktdicke .79 mm [ .031 in ]

  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 4.3 mm [ .17 in ]

  • Gesamtlänge 19.8 mm [ .779 in ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Loses Teil

  • Verpackungsmenge  1000

Weitere

  • Zylinderfarbe  Blau

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.