Dokumentation

Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Leitungs-/Kabeltyp  Regulärer Draht

  • Insulated  Yes

  • Unterstützungsausführung  Isolationsunterstützung

  • Formcode  Aderendhülse – 003

Sonstige Eigenschaften

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Doppelleitung  Nein

  • Isolierhülsenmaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Lötverfahren  Drahtstift

  • Klemmenausrichtung  Gerade

Klemmenmerkmale

  • Kugelklemme  Ohne

Abmessungen

  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 2.08 mm [ .082 in ]

  • Wire Size (AWG) 26 – 22, 26 – 22

  • Wire Size (mm²) .12 – .4

  • Gesamtlänge 18.2 mm [ .717 in ]

  • DIN-Drahtgröße (mm²) .14 – .35

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten

Weitere

  • Zylinderfarbe  Gelb

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.