• Hülsentyp  Geschlossene Hülse

  • Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Insulated  Yes

  • Isolierte Drahtunterstützung  Nein

  • Unterstützungsausführung  Isolationsunterstützung

Sonstige Eigenschaften

  • Isolationsfarbe  Hellblau

  • Beschichtungsmaterial  Messing, Zinn

  • Isoliermaterial  Nylon

  • Doppelleitung  Nein

  • Isolierhülsenmaterial  Kupfer

  • Hülsenbeschichtungsmaterial  Zinn

  • Hülsenmaterial  Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Lötverfahren  Shur-Plug-Stecker

  • Klemmenausrichtung  Gerade

Klemmenmerkmale

  • Kugelklemme  Ohne

Abmessungen

  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 4 mm [ .157 in ]

  • Wire Size (AWG) 17 – 13

  • Wire Size (mm²) 1 – 2.6

  • Gesamtlänge 24.7 mm [ .972 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten

  • Verpackungsmenge  500

Weitere

  • Zylinderfarbe  Hellblau

  • Kommentar  Nur zur Verwendung mit dem Superchamp-Handwerkzeug

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.