Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Verbinder

  • Abgedichtet  Nein

  • Spleißart  Durchführungsverbinder

  • Gerillt  Ja

  • Hülsentyp  Offene Hülse

  • Leitungs-/Kabeltyp  Spulendraht

  • Isoliert  Nein

  • Isolierte Drahtunterstützung  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Spleißkapazität  3

  • Rillenanzahl  9

  • Streifenausrichtung  Endvorschub

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung  250 V

Sonstige Eigenschaften

  • Spleißmaterial  Messing

  • Beschichtungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Typ des Crimpbands  MTM (magnetischer Draht)

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 15.5 – 12

  • Drahtgröße (CMA) 3000 – 6750

  • Drahtgröße (mm²) 1.54 – 3.46

  • Materialdicke .64 mm [ 0.025 in ]

  • Gesamtlänge 4.93 mm [ .194 in ]

  • Materialbreite 4.93 mm [ .194 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Streifen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.