Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Anleitungsblätter

Anleitungsblatt (USA)

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder Typ  Stiftgehäuse

  • Gedichtet  Ja

  • Hybrid Steckverbinder  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  In Gehäuse integriert

  • Zugentlastung  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Polzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Orange

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Steckverbindercode  A

  • Gehäusematerial  PA GF

Kontaktmerkmale

  • Passende Stiftbreite 2.8 mm [ .11 in ]

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageelement  Nein

  • Terminal Position Assurance  Ja

  • Polarisiert  Ja

Gehäusemerkmale

  • Raster 10.4 mm [ 0.409 in ]

Abmessungen

  • Breite 32.9 mm [ 1.29 in ]

  • Höhe 26.4 mm [ 1.03 in ]

  • Länge 50.8 mm [ 2 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257

  • Betriebstemperatur -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Industriestandards

  • Schutzgrad  Andere

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Kasten

  • Verpackungsmenge  50

Weitere

  • Steckverbinderpositionssicherung  Ja

  • Wartbar  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.