CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Barrier Strip

  • Blockausführung  Flach

  • Anwendbar für  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  3

  • Zeilenanzahl  1

  • Stufenanzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 30

  • Spannung (V) 600

  • Nennstrom (max.) (A) 30

Sonstige Eigenschaften

  • Sperrausführung  Dreifache Barriere

  • Farbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Oberfläche der Klemmenbeschichtung  Hell

  • Klemmenmaterial  Kupferlegierung

  • Material der Klemmenbeschichtung  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Bodenanschlussausführung  Stift für gedruckte Schaltung

Montage und Anschlusstechnik

  • Schraubengröße  M4

  • Schraubenmaterial  Stahl

  • Material der Schraubenbeschichtung  Nickel

  • Montageoptionen  Keine

  • Montageeinsatz  Ohne

  • Montageausführung  Direkt (alle Positionen besetzt)

  • Montagewinkel  Vertikal

  • Montageösen  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 11.1 mm [ .44 in ]

  • Gehäusematerial  Thermoplaste

Abmessungen

  • Drahtstärkenbereich (AWG) 18 – 10, 22 – 10

  • Drahtstärkenbereich (mm²) .326 – 5.26

  • Länge 37.5 mm [ 1.476 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10

Weitere

  • Kommentar  M4-Gewinde in Klemme, keine Schrauben enthalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.