Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Technologie  Wärmeschrumpfung

  • Produkttyp  Kabeldurchführungsmuffe

  • Kleberbeschichtung  Ja

  • Schrumpfrate  > 2.5:1

  • Wandausführung (ohne Klebstoff)  Einfach

  • Wandstärke  Dick/Schwer

  • Oberflächenausführung  Planar, Spiralförmig

  • Bauelementdesign  Wärmeschrumpfung

  • Materialsystem  Vernetztes Polyolefin

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abzweigungen/Finger  4

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbstarr

  • Farbe  Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Mechanische Verstärkung  Nein

Abmessungen

  • Durchmesser min. (Körper) (mm) 34

  • Durchmesser min. (Finger) (mm) 15

  • Durchmesser max. (Finger) (mm) 36

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (Gehäuse) (mm) 100

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (Bein) (mm) 40

  • Fingerlänge (mm) 51

  • Gesamtlänge (mm) 223

  • Gewonnener Innendurchmesser (max.) (Gehäuse) (mm) 31

  • Gewonnener Innendurchmesser (max.) (Bein) (mm) 13.5

  • Gewonnene Wandstärke (max.) (Gehäuse) (mm) 3.5

  • Gewonnene Wandstärke (max.) (Bein) (mm) 2.5

  • Körperlänge (mm) 103

Verwendungsbedingungen

  • Chemische Beständigkeit  Transformatoröl und Kohlenwasserstoffe (Beide, Je nach Typ, Bedingungen und Einwirkzeit)

  • Umgebungsbeständigkeit  Feuchtigkeit, Verwitterung, Regen, Salzwasser, verunreinigtes Wasser …

  • Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

Betrieb/Anwendung

  • UV-beständig  Ja

  • Wärmebeständigkeit  Einsetzbar für niedrige Temperaturen, einsetzbar für hohe Temperaturen, Flammwidrig

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Geringe Rauchemission  Ja

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • Mechanischer Widerstand  Gegen mechanischen Einfluss

  • Emissionsfrei  Nein

Industriestandards

  • UL-Grad  Nein

  • CSA zugelassen  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Weitere

  • Weitere Farben verfügbar  Nein

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.