Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Relais

  • Relaistyp  IM – D/E-Relais

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 220

  • Spulennennleistung (DC) (mW) 140

  • Anfangsisolierwiderstand (MΩ) 1000000

  • Spulennennspannung (VAC) 3

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 220

  • Magnetspulensystem  Monostabil, DC

  • Spannungs-Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)  1.07 bei 100 MHz, 1.45 bei 900 MHz

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1000

  • Spulentyp  Monostabil

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1800

  • Spulenwiderstand (Ω) 64

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse  1500 V – 2500 VA

  • Kontaktausschaltstrom (A) 2

  • Kontakteinschaltstrom (A) 2

  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom (A) 2

  • Kontaktumschaltlast (min.)  .1 mA bei .0001 V

  • Kontaktgrenzdauerstrom (A) 2

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 1000

  • Antriebssystem  DC

  • Spulennennleistungs-Klasse  50 – 300 mW

Signalmerkmale

  • Isolation (HF-Parameter)  -18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz

  • Einfügedämpfung (HF-Parameter)  -.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz

Sonstige Eigenschaften

  • Gewicht (oz) .75

  • Isolationssonderfunktionen  2500 V ursprüngliche Spannungsstoß-Widerstandsspannung zwischen Kontakten und Spule

Kontaktmerkmale

  • Klemmentyp  Leiterplatte-SMT

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Kontaktanordnung  2 Form A (NO)

  • Kontaktmaterial  PdRu

  • Kontaktnummern der Pole  2

  • Kontaktsonderfunktionen  Gespalten/Zwillingskontakte

  • Kontaktstromklasse  0 – 2 A

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Leiterplatte, Leiterplatte

Abmessungen

  • Höhenklasse (mechanisch)  0 – 6 mm

  • Länge (in) 10

  • Längenklasse (mechanisch)  0 – 10 mm

  • Höhe 5.71 mm [ .221 in ]

  • Breite 6 mm [ .236 in ]

  • Abmessungen (L x B x H) (ca.) 10 x 6 x 5.4 mm [ .393 x .236 x .212 in ]

  • Breitenklasse (mechanisch)  0 – 6 mm

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperaturklasse  70 – 85°C

  • Umgebungstemperatur (max.) 85 °C [ 85 °F ]

  • Umweltschutzkategorie  RTV

Betrieb/Anwendung

  • Leistungstyp  Standard

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Weitere

  • Zusätzliche Funktionen  Knickflügel

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.