CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Produkttyp  Kontakt

Konfigurationsmerkmale

  • Getauchtes Lötzinn  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Steckverbinderimpedanz (Ω) 100

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuseausführung  Gerade

  • Entnahmeausführung  Vordere Entriegelung/Entfernung

  • Farbcode  Keine

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktgröße  8

  • Kontaktkonfiguration  Quadrax

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Hauchvergoldet

  • Kontaktbasismaterial  Kupfer

Klemmenmerkmale

  • Crimptyp  Sechskant

Abmessungen

  • Länge 33.5 mm [ 1.318 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Kann mit Buchsen gesteckt werden

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

Weitere

  • Kommentar  Getauchtes Lötzinn

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.