Dokumentation

Katalogseiten/Datenblätter

Anleitungsblätter

Anleitungsblatt (nicht USA)

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Material System  Crosslinked Polyolefin

  • Technologie  Wärmeschrumpfung

  • Produkttyp  Wärmeschrumpfschläuche

  • Adhesive Coating  Yes

  • Schrumpfrate  > 2.5:1

  • Wall Style (Excluding Adhesive)  Single

  • Coating Style  Inline

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibility  Semi-Rigid

  • Farbe  Schwarz

Abmessungen

  • Application Diameter (Max) (mm) 77

  • Application Diameter (Min) (mm) 28

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 85

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 25

  • Recovered Wall Thickness (Max) (mm) 2.8

  • Wall Thickness  Medium

  • Schnittlänge (mm) 1500

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeit  Nicht flammwidrig

Betrieb/Anwendung

  • UV-Stabilized  Yes

  • Mechanical Resistance  Against Mechanical Impact or Damage

  • Marine-Offshore-Shipbuilding Certified  Yes

  • Thermal Resistance  Applicable for Low Temperatures, Applicable for High Temperatures, Flame-Retardant

  • Emission Free  No

  • Low Smoke Emission  Yes

  • Non-Toxic & Non-Corrosive Emission  Yes

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

Industriestandards

  • CSA zertifiziert  Nein

  • Standards  IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, HD631.2

  • UL-Grad  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  ANZPAC, ASIEN, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Weitere

  • Other Colors Available  No

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.