Dokumentation

Katalogseiten/Datenblätter

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Technologie  Warmschrumpfprodukt

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Draht

  • Isolation  Kunststoff

  • Schirm pro Phase  3

  • Länge des Endverschlusses (mm) 300

  • Mechanische Verbinder enthalten  Nein

  • Lagerungszeit  Keine Beschränkung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (mm²) 25 – 240

  • Schirmdurchmesser (mm) 90

  • Restlänge (mm) 450

Betrieb/Anwendung

  • Applikationstyp  Außenbereich

Industriestandards

  • Designanforderung  CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  EMEA

Weitere

  • Installationsanweisung  Italienisch

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.