Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Kabeltyp  Hybrid

  • Leistungskategorie  Cat 5e

  • Abgeschirmt  Ja

  • HTS-Gehäuse und -Hauben  Ja

  • Produkttyp  Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Paare  2

Elektrische Kennwerte

  • Bandbreite (GHz) Cat5e

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  PVC

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer

  • Abschirmungsmaterial  Verzinntes Kupfer

  • Material  PVC

  • Abschirmungsdurchmesser 5 mm [ .196 in ]

  • Abschirmungstyp  Gesamtfolie

  • Leitungsfarbe  Grau

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 16, 22

  • Drahtgröße (mm²) .25, 1.5

  • Kabeldurchmesserbereich 11.6 mm [ .456 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • Zur Verwendung mit  Hybrid-Rundsteckverbinder

Produktverfügbarkeit

  • Region  EMEA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Spule

  • Verpackungsmenge  1000

Weitere

  • Kommentar  In der Zeichnung finden Sie weitere Produktinformationen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.