Dokumentation

CAD-Dateien

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Hülsentyp  Geschlossene Hülse

  • Leitungs-/Kabeltyp  Regulärer Draht

  • Insulated  Yes

  • Isolierte Drahtunterstützung  Ja

  • Unterstützungsausführung  Isolationseinschränkung

  • Bolzengröße  8, M4

  • Zylinderausführung  Standard

  • Formcode  RING-042

  • Draht-/Kabelaufbau  Massiv oder Litzen

Konfigurationsmerkmale

  • Bohrungsanzahl  1

  • Klemmenwinkel  Gerade

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (max.) (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Beschichtungsmaterial  Kupfer, Zinn

  • Isolierhülsenmaterial  Kupfer

  • Streifenfarbe  Grün

  • Gewicht pro Stück (g) 1.031

  • Farbe der Isolierhülse  Blau

  • Isolationstyp  Vorisoliert

  • Isoliermaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Lötverfahren  Ringzunge

  • Klemmenausrichtung  Gerade

  • Teileklasse Militärtechnik  Klasse II

Abmessungen

  • Bolzendurchmesser 4.34 mm [ .171 in ]

  • Zungendicke .79 mm [ .031 in ]

  • Wire Size (AWG) 14

  • Wire Size (mm²) 2 – 2.15

  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) (in) .15

  • Durchmesser der Drahtisolation 1.98 – 3.3 mm [ .078 – .13 in ]

  • Drahtgröße (CMA) 4234

  • Zylinderninnendurchmesser (in) .153

  • Materialdicke (in) .033

  • Gesamtlänge 23 mm [ .906 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 105

Betrieb/Anwendung

  • Starke Beanspruchung  Nein

Industriestandards

  • Mit behördlicher Genehmigung  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Trägerfolie

  • Verpackungsmenge  5000

Weitere

  • Zylinderfarbe  Blau

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.