CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker

  • Größe  Standard

  • Ausrichtung  Rechter Winkel

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Anwendbar für  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Gestapelt  Nein

  • Anzahl der Anschlüsse  1

  • Schalttafelmasse  Ohne

  • Vorbestückt  Ja

  • Anzahl der Pole  19

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38 µm [ 15 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Lötzinn

  • Kontaktanschlusstyp  Durchführung

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsposition  Oben

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchführung

  • Fixierstifte  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Gerades Bein

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Restlänge 2.6 mm [ .102 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Satzverarbeitungsfunktion  Keine

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tablett/Karton

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.