CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Buchse

  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration  Mezzanine

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Serie  Freie Höhe (FH)

  • Reihenabstand 3.6 mm [ .14148 in ]

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Nabe  Mit

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  140

  • Zeilenanzahl  2

  • Stapelbar  Ja

  • Vorbestückt  Ja

  • Abdeckung  Mit

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (VAC) 200

  • Spannung (VAC) 50

  • Isolierwiderstand (MΩ) 500

Sonstige Eigenschaften

  • Abdeckungstyp  Vakuumabdeckung

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .2 µm [ 7.874 µin ]

  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke 1 µm [ 39.37 µin ]

  • Erdungskontakt  Mit

  • Kontaktaufbau  In Reihe

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (A) .5

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Lötöse

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Mit

  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte  Fixierstifte

Gehäusemerkmale

  • Raster .024 mm [ .6 in ]

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast

Abmessungen

  • Stapelhöhe 4 mm [ .157 in ]

  • Höhe 3.25 mm [ .127725 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Pick and Place-Abdeckung  Mit

  • Zur Verwendung mit  Steckergehäuse

  • Satzverarbeitungsfunktion  Keine

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band

  • Verpackungsmenge  900

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.