Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Anwendungsspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Reihenabstand (mm) 1.35

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration  Rechter Winkel, Vertikal

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Gehüllt  Teilweise ummantelt

  • Steckverbindertyp  Stecksockel

  • Voreilender Kontakt  Nein

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Anwendbar für  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  90

  • Zeilenanzahl  9

  • Spaltenanzahl  10

  • Führungsposition  Links

  • Endstückausrichtung  In Reihe

  • Anzahl der Signalpositionen  60

  • Stapelbar  Nein

  • Anzahl der Paare  30

  • Anzahl der Massepositionen  30

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 30

  • Impedanz (Ω) 100

  • Arbeitsspannung (VAC) 30

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 20 – 25

  • Querspannungssignale  Ja

  • Differenzialpaare pro Spalte  3

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (A) .75

  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .76 – 1.52 µm [ 29.921 – 59.842 µin ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs  Zinn

  • Kontaktdesign  Doppelstrahl

  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27 µm [ 50 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs  Matt

  • Kontaktlänge 4.5 mm [ .177 in ]

  • Kontaktausführung  Einpresstechnik

  • Kontaktbasismaterial  Kupferlegierung

  • Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Kontaktfühler (typisch)  Signal (Daten)

  • Kontakttyp  Stift

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchgangsbohrung – Einpresstechnik

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Gegensteckarretierung  Ohne

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Aktion/konforme Enden und Schrauben

  • Führungskomponenten  Mit

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

Gehäusemerkmale

  • Raster 1.9 mm [ 0.075 in ]

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Endwandposition  Offen

  • Gehäusematerial  LCP – GF (Flüssigkristallpolymer)

Abmessungen

  • Länge 25.5 mm [ 1.004 in ]

  • Restlänge 1.4 mm [ .055 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser .46 mm [ .018 in ]

  • Höhe 24.6 mm [ .969 in ]

  • Breite 16.7 mm [ .657 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Zur Verwendung mit  Buchsensatz

Industriestandards

  • UL-Grad  Anerkannt

  • UL-Dateinummer  E28476

  • CSA zugelassen  Ja

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rohr, Schlauch/Karton

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.