Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Blocktyp  Keine

  • Anwendbar für  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  10

  • Drahteingangswinkel  Seite

  • Seitlich stapelbar  Ja

  • Gestapelte Ebenen  Stufe 1/Stufe 2

  • Geschlossenes Ende  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (max.) (A) 16

Sonstige Eigenschaften

  • Verriegelung  Mit

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Messing

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Schraubenlose Klemmleiste  Nein

  • Schraubflansch  Ohne

  • Schraubengröße  M3

  • Montagewinkel  Vertikal

  • Schraubenmaterial  Messing

  • Material der Schraubenbeschichtung  Nickel

Gehäusemerkmale

  • Raster 5 mm [ .197 in ]

  • Gehäusematerial  PA 6.6

  • Gehäusefarbe  Grau

Abmessungen

  • Drahtstärkenbereich .05 – 3 mm² [ 30 – 12 AWG ]

  • Leiterplatten-Restlänge 4 mm [ .16 in ]

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.