Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Blocktyp  Ausführung Vorderseite

  • Gehüllt  Ja

  • Anwendbar für  Draht/Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  11

  • Zeilenanzahl  1

  • Drahteingangswinkel  Oben, Seite

  • Seitlich stapelbar  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (max.) (A) 16

  • Spannung (VAC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Verriegelung  Ohne

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbasismaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Schraubenlose Klemmleiste  Nein

  • Schraubflansch  Ohne

  • Montagewinkel  Vertikal

  • Schraubenmaterial  Stahl

  • Material der Schraubenbeschichtung  Zink

Gehäusemerkmale

  • Raster 5.08 mm [ .2 in ]

  • Gehäusematerial  PA 66

  • Gehäusefarbe  Grün

Abmessungen

  • Drahtstärkenbereich .2 – 2 mm² [ 24 – 14 AWG ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  74

  • Verpackungsmethode  Tasche

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.