CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Anwendungsspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Steckverbinderausführung  Stecker, Stecker

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel

  • Abgedichtet  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abgeschirmt  Nein

  • Einsetzkraft  Standard

  • Reihenabstand 3.3 mm [ .129 in ]

  • Gehüllt  Ja

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Anwendbar für  Leiterplatte

  • Steckverbindertyp  Stiftwanne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Seriennummer  1000

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  40

  • Zeilenanzahl  2

  • Kodierung  X

  • Vorbestückt  Ja

  • Selektiv bestückt  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 125

  • Arbeitsspannung (VDC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Stecksockeltyp  Ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

  • Kontaktnennstrom (A) 3

  • Endstückbeschichtungsmaterial  Zinn

  • Dicke der Endstückbeschichtung 2 µm [ 78.74 µin ]

  • Kontakttyp  Flachkontakt

  • Kontaktaufbau  Matrix

  • Widerstände/Kurzschlusslaschen  Ohne

  • Mehrfachkontakttypen  Ohne

  • Kontaktausführung  Rechter Winkel

  • Kontaktfühler (typisch)  Signal (Daten)

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchführung – Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Verrastung

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Arretierungsbein

  • Kontaktfestsitz  Ohne

  • Arretierungstyp für Leiterplatten-Befestigung  Schraubenmontage

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Verriegelungstyp  Verrastung

Gehäusemerkmale

  • Raster 2 mm [ .079 in ]

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  Polyester GF

Abmessungen

  • Restlänge 3.1 mm [ .122 in ]

  • Breite 15 mm [ .59 in ]

  • Länge 42.6 mm [ 1.67 in ]

  • Höhe 11.8 mm [ .464 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6 mm [ .039 – .063 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Satzintegrationsfunktion  Ohne

  • Zur Verwendung mit  Buchsengehäuse

  • Halogenfrei  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • VDE-geprüft  Nein

  • CSA-Einstufung  Zertifiziert

  • UL-Dateinummer  E28476

  • CSA File Number  LR7189

  • UL-Grad  Anerkannt

  • Behörde/Norm  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  11

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.