CAD-Dateien

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

  • Auswurfapparat  Mit

  • Bustyp  PCI Express

  • Steckverbindertyp  Kartenkante

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  164

  • Pfeileranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Spannung (VAC) 50

  • Arbeitsspannung (VAC) 50

  • Nennstrom (A) 1.1

Sonstige Eigenschaften

  • Pfeilermaterial  Kunststoff

  • Farbe des Auswurfapparatmaterials  Schwarz

  • Gewicht 9.1 g [ .321 oz ]

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µin) 30

  • Kontaktbeschichtungsmaterial für Lötendstücke  Zinn

  • Kontaktbasismaterial  Messing

  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke  Matt

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke (µm) 2.54

Klemmenmerkmale

  • Anschlussstiftlänge 3.1 mm [ .122 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierungstyp für Leiterplattenmontage  Niederhalter

  • Montageausführung für Leiterplatte  Durchführung

Gehäusemerkmale

  • Raster 1 mm [ .039 in ]

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  PA 46

Abmessungen

  • Höhe 10 mm [ .394 in ]

  • Breite 8.8 mm [ .346 in ]

  • Leiterplattendicke (zulässig) 1.57 mm [ .062 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36 mm [ .093 in ]

  • Länge 89 mm [ 3.504 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85

Betrieb/Anwendung

  • Pick and Place-Abdeckung  Ohne

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz, Tablett/Karton

  • Verpackungsmenge  50

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.