Dokumentation

CAD-Dateien

Katalogseiten/Datenblätter

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder Typ  Stiftgehäuse

  • Connector System  Draht-an-Draht

  • Sealable  Ja

  • Hybrid Steckverbinder  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss

  • Zugentlastung  Nein

  • Reihenabstand 6.9 mm [ .272 in ]

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  10

  • Anzahl Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs- Architektur (V) 12, 24, 42

  • Arbeitsspannung (VDC) 42

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Schwarz

  • Kabelausgangswinkel  Andere

  • Gehäusematerial  PBT GF

Kontaktmerkmale

  • Passende Stiftbreite (mm) 1.6, 2.8

  • Passende Stiftbreite (in) .063, .11

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageelement  Nein

  • Terminal Position Assurance  Ja

  • Polarisiert  Ja

Gehäusemerkmale

  • Centerline (Pitch) (mm) 4, 6

  • Centerline (Pitch) (in) .157, .236

Abmessungen

  • Breite 39.8 mm [ 1.567 in ]

  • Höhe 48.1 mm [ 1.894 in ]

  • Länge 50.5 mm [ 1.988 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Circuit Application  Signal

Industriestandards

  • Schutzgrad  IP67

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton

  • Verpackungsmenge  84

Weitere

  • Steckverbinderpositionssicherung  Nein

  • Wartbar  Ja

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.