Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Relais

  • Relaistyp  Lastrelais RM 2/3/7

Elektrische Kennwerte

  • Spulennennleistung (AC) (VA) 2

  • Isolationskriechstromklasse  >8 mm

  • Spulennennspannung (VAC) 60

  • Kontaktnennspannung (VAC) 400

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 440

  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt und Spule 14.9 mm [ .587 in ]

  • Kontaktgrenzdauerstrom (A) 10

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 2500

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse  1500 V – 2500 VA

  • Spulensonderfunktionen  UL-Spulenisolierungsklasse B

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100 mA bei 24 V

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 2500

  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom (A) 10

  • Kontaktausschaltstrom (A) 10

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1500

  • Spulenwiderstand (Ω) 544

  • Kontakteinschaltstrom (A) 40

  • Spulennennleistungs-Klasse  2 – 3 VA

Sonstige Eigenschaften

  • Isolationssonderfunktionen  4000 V ursprüngliche Spannungsstoßfestigkeit zwischen Kontakten und Spule

  • Gewicht 81 g [ 2.859 oz ]

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (A) 10

  • Klemmentyp  Plug-In, Schnellverbindung

  • Kontaktanordnung  3 Form C (CO)

  • Kontaktnummern der Pole  3

  • Kontaktmaterial  AgCdO

  • Kontaktstromklasse  5 – 10 A, Weniger als 16 A

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Stecksockel

Abmessungen

  • Isolationsabstandsklasse  2.5 – 4mm

  • Isolationsspiel zwischen Kontakt und Spule 4 mm [ .157 in ]

  • Breite 35.5 mm [ 1.398 in ]

  • Längenklasse (mechanisch) (mm) 35 – 40

  • Höhe 48.5 mm [ 1.909 in ]

  • Länge 38.5 mm [ 1.515 in ]

  • Breitenklasse (mechanisch) (mm) 30 – 40

  • Höhenklasse (mechanisch) (mm) 40 – 50

Verwendungsbedingungen

  • Umweltschutzkategorie  RTI

  • Umgebungstemperaturklasse  50 – 70°C

  • Umgebungstemperatur (max.) 55 °C [ 131 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz/Karton

Weitere

  • Zubehör-/Stecksockeltyp  DIN-Schienensockel, Leiterplattensockel, Schalttafelbuchse

  • Zusätzliche Funktionen  Mechanische Anzeige

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.