Dokumentation

Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Sealable  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • Geschirmt  Nein

  • Hybrid Stiftwanne  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  4

  • Anzahl Reihen  1

  • Abschnittsanzahl  1

  • Anzahl der Signalpositionen  4

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs- Architektur (V) 12

  • Arbeitsspannung (VDC) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Braun

Kontaktmerkmale

  • Flachkontaktbreite .63 mm [ .025 in ]

  • Flachkontaktdicke .63 mm [ .025 in ]

  • Schnitsstellen Legierung  Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Durchgangsbohrung – Rückfluss

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Mit

  • Montageausrichtung  Vertikal/180 °

  • Montagebohrungen  Ohne

  • Verriegelungsschnittstelle  Mit

  • Art der Leiterplattenmontage  Plattenverriegelungen

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

Gehäusemerkmale

  • Centerline (Pitch) 2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Breite 8.6 mm [ .339 in ]

  • Profilhöhe von Leiterplatte 18.7 mm [ .736 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6 mm [ 0.063 in ]

  • Länge 20.4 mm [ .803 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149, 158, 167, 176, 185

Betrieb/Anwendung

  • Circuit Application  Signal

Industriestandards

  • Schutzgrad  Andere

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94-HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  6720

  • Verpackungs-Typ  Rohr

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.