Produktzeichnungen

CAD-Dateien

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

CSA-Zertifikat

Aktuelle Informationen zu behördlichen Zulassungen erhalten Sie in den Dokumenten zum jeweiligen Produkt oder bei uns . 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Gedichtet  Nein

  • Hybrid Stiftwanne  Nein

  • Geschirmt  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl Stromkreise  40

  • Anzahl Reihen  2

  • Abschnittsanzahl  1

  • Anzahl der Signalpositionen  40

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs- Architektur (V) 12

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12

  • Arbeitsspannung (VDC) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Flachkontaktbreite .64 mm [ .025 in ]

  • Flachkontaktdicke .64 mm [ .025 in ]

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Schnitsstellen Legierung  Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageausrichtung  Vertikal/180°

  • Arretierung für Leiterplatten-Befestigung  Ohne

  • Montagebohrungen  Mit

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Verriegelungsschnittstelle  Mit

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster 2.2 mm [ .087 in ]

Abmessungen

  • Profilhöhe von Leiterplatte 23.4 mm [ .921 in ]

  • Breite 15.3 mm [ .602 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6 mm [ 0.063 in ]

  • Länge 49.4 mm [ 1.94 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221

  • Betriebstemperatur -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Keine

  • Schutzgrad  weitere

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungs-Typ  Röhre

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der Tyco Electronics Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.