Dokumentation

CAD-Dateien

Anleitungsblätter

Anleitungsblatt (nicht USA)

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Sealable  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • Geschirmt  Nein

  • Hybrid Stiftwanne  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  16

  • Anzahl Reihen  2

  • Abschnittsanzahl  1

  • Anzahl der Signalpositionen  16

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs- Architektur (V) 12

  • Arbeitsspannung (VDC) 12

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Flachkontaktbreite .64 mm [ .025 in ]

  • Flachkontaktdicke .64 mm [ .025 in ]

  • Schnitsstellen Legierung  Gold (Au)

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Ohne

  • Montageausrichtung  Horizontal/90 °

  • Montagebohrungen  Mit

  • Verriegelungsschnittstelle  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Centerline (Pitch) 2.2 mm [ .087 in ]

Abmessungen

  • Breite 23 mm [ .906 in ]

  • Profilhöhe von Leiterplatte 15.5 mm [ .61 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6 mm [ 0.063 in ]

  • Länge 24.47 mm [ .963 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 100, 105, 65, 70, 75, 80, 85, 90

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221

Betrieb/Anwendung

  • Circuit Application  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Keine

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  19

  • Verpackungs-Typ  Rohr

Produktkonformität

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.