5745414-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 5
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Abgeschirmt Nein
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.77
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 7
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
5745412-7 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Abgeschirmt Nein
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 4.78
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.77
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36 – 3.18
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
201047-2 Zubehör für rechteckige Steckverbinder
  • Gewindegröße 6-32
  • Produkttyp Hardware
  • Zugentlastung Ohne
  • Typ des Führungstecksockels/Führungsstifts Ecke
  • Material Edelstahl
  • Montagehardware Muttern und Federringe
  • Komponententyp Führungssockel-Kit
  • Breite 6.48
  • Höhe 7.35
  • Länge 20.19
  • Zur Verwendung mit Gemischte Steckverbinder mit 29 Polen
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Hardware nicht montiert enthalten
5205737-7 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Polyamid, GV
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zink
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 4.78
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Glasfaserverstärktes PBT
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Röhre
5745410-7 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Abgeschirmt Nein
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 4.78
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.77
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36 – 3.18
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 17
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
745410-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Hoch
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards UL E28476
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 17
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
1825159-1 Schiebeschalter
  • Kontaktkonfiguration Standard
  • Schalterausführung Flaches Profil
  • Ausführung des Aktuators Oben
  • Gehäuse mit Gewinde Ohne
  • Schaltertyp Schiene
  • Produkttyp Schalter
  • Güteklasse Economy
  • Konfiguration (Polstellung) Einpolig – Doppelstellung
  • Anzahl der Aktuator Einfach
  • Anzahl von Positionen 2
  • Klemmen verbunden 1-2
  • Aktuatormaterial POM
  • Farbe des Aktuators Schwarz
  • Bewegung des Aktuators 2.5
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom .25
  • Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts Silber
  • Verbindungstyp PC
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montagewinkel Vertikal
  • Montagetyp Durchsteckmontage
  • Aktuatorlänge 4
  • Breite 6.1
  • Länge 13
  • Leiterplatten-Restlänge 2.79
  • Geprägte Beschriftung Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
5745410-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Abgeschirmt Nein
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.77
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 17
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
5205735-7 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 2
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .64
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zink
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 4.78
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Glasfaserverstärktes PBT
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 13
  • Verpackungsmethode Röhre
1496476-2 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB Mini-Steckertyp B mit 5 Positionen – USB (Std.) Typ A
  • USB-Typ Mini
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 24
1496476-5 USB-Kabelsätze
  • Montageart USB Mini-Steckertyp B mit 5 Positionen – USB (Std.) Typ A
  • USB-Typ Mini
  • Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Konfiguration Doppelendig
  • Anzahl der USB-Steckverbinder 2
  • Ausgeglichen Nein
  • Farbe Schwarz
  • Ferritkern Ohne
  • Drahtgröße 20
1825159-2 Schiebeschalter
  • Kontaktkonfiguration Standard
  • Schalterausführung Flaches Profil
  • Ausführung des Aktuators Oben
  • Gehäuse mit Gewinde Ohne
  • Schaltertyp Schiene
  • Produkttyp Schalter
  • Güteklasse Economy
  • Konfiguration (Polstellung) Einpolig – Dreifachstellung
  • Anzahl der Aktuator Einfach
  • Anzahl von Positionen 3
  • Klemmen verbunden 1-2
  • Aktuatormaterial POM
  • Farbe des Aktuators Schwarz
  • Bewegung des Aktuators 2.5
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom .25
  • Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts Silber
  • Verbindungstyp PC
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montagewinkel Vertikal
  • Montagetyp Durchsteckmontage
  • Aktuatorlänge 4
  • Breite 6.1
  • Länge 15.5
  • Leiterplatten-Restlänge 2.79
  • Geprägte Beschriftung Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
5146023-1 PCMCIA-Steckverbinder
  • Druckknopf-Auswurfapparatseite Links
  • Steckverbinderausführung Stecksockel – Stift
  • Stecksockeltyp Stiftleisten- und Auswurfapparatsatz
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Profil Standard
  • Organizer-Material Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Abgeschirmt Nein
  • Material der Schienenplatte Edelstahl
  • Bahnmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Anzahl von Positionen 68
  • Zeilenanzahl 4
  • Steckplatzanzahl 1
  • Vorbestückt Ja
  • Führungskonfiguration Versetzt
  • Spannung 5
  • Schutzkragenmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Druckknopffarbe Schwarz
  • Hebelmaterial Edelstahl
  • Farbe Schwarz
  • Druckknopfmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Haltevorrichtung Ohne
  • Material des Auswurfapparats Edelstahl
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .1
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 30
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Leiterplattenmontage Oberseite
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Höhe über Leiterplatte 6.98
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 70
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 10
  • Kommentar Vier Schrauben der Größe M2 (vom Kunden bereitzustellen) sind für die Befestigung der Stiftleiste an der Leiterplatte erforderlich.
1-1337567-0 Serienübergreifende Adapter
  • Seite A Serie N
  • Seite A Geschlecht Stecker
  • Seite B Serie BNC
  • Seite B Geschlecht Klinke
  • Adapterausrichtung Gerade
  • Adaptermontagetyp Querwand
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Professionell
  • Produkttyp Adapter
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Anzahl von Positionen 1
  • Impedanz 50
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Hermetisch abgedichtet Nein
  • Dichtungsfarbe Weiß
  • Material Messing
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Verpackungsmenge 25
  • Militärnummer UG-201/U
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk
1-200833-1 Zubehör für rechteckige Steckverbinder
  • Gewindegröße 4-40
  • Produkttyp Hardware
  • Zugentlastung Ohne
  • Typ des Führungstecksockels/Führungsstifts Ecke
  • Montagehardware Muttern und Federringe
  • Komponententyp Führungsstift-Kit
  • Breite 5.58
  • Höhe 5.58
  • Länge 21.08
  • Zur Verwendung mit Gemischte Steckverbinder mit 16 und 42 Polen
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
1-1337571-0 Serienübergreifende Adapter
  • Seite A Serie BNC
  • Seite A Geschlecht Stecker
  • Seite B Serie UHF
  • Seite B Geschlecht Klinke
  • Adapterausrichtung Gerade
  • Adaptermontagetyp Querwand
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Professionell
  • Produkttyp Adapter
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Anzahl von Positionen 1
  • Impedanz 50
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Hermetisch abgedichtet Nein
  • Dichtungsfarbe Weiß
  • Material Messing
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Verpackungsmenge 25
  • Militärnummer UG-255/U
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk
134959-1 HF-Steckverbinder
  • Steckverbinderschnittstelle BNC
  • Steckverbinder Typ Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 75
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Ohne
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts Gold über Nickel
  • Material des Stiftkontakts Kupfer-Zink
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kupplungsmechanismus Bajonett
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Mit
  • Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Sechskant-Crimpabmessung 6.48
  • Kabeltyp KX 25
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 2
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE-Thermoplast
  • Material der Kupplungsmutter Messing
  • Güteklasse Kommerziell
146019-1 Kartenauswerfer
  • Format Speicherkarte
  • Druckknopf-Auswurfapparatseite Links
  • Profil Standard
  • Abgeschirmt Nein
  • Zubehörtyp Auswurfapparatsatz
  • Produkttyp Zubehör
  • Material der Schienenplatte Edelstahl
  • Bahnmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • CompactFlash-Produkttyp Auswurfapparatsatz
  • Anzahl von Positionen 68
  • Steckplatzanzahl 1
  • Schutzkragenmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Druckknopffarbe Schwarz
  • Hebelmaterial Edelstahl
  • Abschirmungsmaterial Edelstahl
  • Druckknopfmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Abdeckungsmaterial Edelstahl
  • Material des Druckknopfs Thermoplast
  • Farbe Schwarz
  • Druckknopffarbe Schwarz
  • Material des Auswurfapparats Edelstahl
  • Leiterplattenmontage Oberseite
  • Höhe über Leiterplatte 4.19
  • Brandschutzklasse des Druckknopfs UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 10
  • Kommentar Für die Befestigung des Auswurfapparats an der Leiterplatte sind zwei Schrauben der Größe M2 (vom Kunden bereitzustellen) erforderlich.
146021-1 Kartenauswerfer
  • Format Speicherkarte
  • Druckknopf-Auswurfapparatseite Rechts
  • Profil Standard
  • Abgeschirmt Nein
  • Zubehörtyp Auswurfapparatsatz
  • Produkttyp Zubehör
  • Material der Schienenplatte Edelstahl
  • Bahnmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • CompactFlash-Produkttyp Auswurfapparatsatz
  • Anzahl von Positionen 68
  • Steckplatzanzahl 1
  • Schutzkragenmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Druckknopffarbe Schwarz
  • Hebelmaterial Edelstahl
  • Abschirmungsmaterial Edelstahl
  • Druckknopfmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Abdeckungsmaterial Edelstahl
  • Material des Druckknopfs Thermoplast
  • Farbe Schwarz
  • Druckknopffarbe Schwarz
  • Material des Auswurfapparats Edelstahl
  • Leiterplattenmontage Oberseite
  • Brandschutzklasse des Druckknopfs UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 10
  • Kommentar Für die Befestigung des Auswurfapparats an der Leiterplatte sind zwei Schrauben der Größe M2 (vom Kunden bereitzustellen) erforderlich.
146036-1 Kartenauswerfer
  • Format Speicherkarte
  • Druckknopf-Auswurfapparatseite Rechts oder links
  • Profil Standard
  • Abgeschirmt Nein
  • Zubehörtyp Auswurfapparatsatz
  • Produkttyp Zubehör
  • Material der Schienenplatte Edelstahl
  • Bahnmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • CompactFlash-Produkttyp Auswurfapparatsatz
  • Anzahl von Positionen 68
  • Steckplatzanzahl 2
  • Schutzkragenmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Druckknopffarbe Schwarz
  • Hebelmaterial Edelstahl
  • Abschirmungsmaterial Edelstahl
  • Druckknopfmaterial Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP)
  • Abdeckungsmaterial Edelstahl
  • Material des Druckknopfs Thermoplast
  • Farbe Schwarz
  • Druckknopffarbe Schwarz
  • Material des Auswurfapparats Edelstahl
  • Leiterplattenmontage Oberseite
  • Brandschutzklasse des Druckknopfs UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 10
  • Kommentar Für die Befestigung des Auswurfapparats an der Leiterplatte sind zwei Schrauben der Größe M2 (vom Kunden bereitzustellen) erforderlich.