SQ Linearer Weggeber – LVDT  1
  • Versorgungsspannung 3
  • Elektrische Verbindungen Klemmleiste
  • Anregungsfrequenz 2.5
  • Federbelastet Separater Kern
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 31.75
  • Betriebstemperatur -55 – 150
  • IP-Schutzart 64
  • Volle Wegbereiche ±101.6
  • Linearität ±.25
SQMW7100RJ Steckbare Widerstände
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 100
  • Nennleistung 7
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 39 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
207153-1 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 5
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Produktgröße 16
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Drahttyp Litze
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 3
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Klinken
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial Nylon
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Schalttafeldicke .03 – .09 in
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR16455
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
5-87165-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Produkttyp Kontakt
  • Isolierwiderstand 5000
  • Spannungsfestigkeit 750
  • Anschlusswiderstand 12 mΩ
  • Pfostengröße .025 in
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Blattvergoldet
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Kontaktausführung Verriegelungsklammer
  • Kontaktfedermaterial Edelstahl
  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke Nickel: 50
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Leitungs-/Kabelgröße 26 – 22
  • Leitungs-/Kabelgröße .12 – .4
  • Isolationsdurchmesser .97 – 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards UL E28476
  • Verpackungsmethode Loses Teil
  • Verpackungsmenge 1000
  • Kommentar (*) For use with Model "K" machines. Call the Technical Assistance Center (1-800-522-6752) for part numbers of applicators for use with Model "G" machines, as well as other bench machines and fully automatic AMPOMATOR lead making machines.
SQMW5100RJ Steckbare Widerstände
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 100
  • Nennleistung 5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 25 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
SQMR72K2J Steckbare Widerstände
  • Elementmaterial Metalloxid
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstand 2,2 K
  • Nennleistung 7
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 39 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
SQMW510RJ Steckbare Widerstände
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 10
  • Nennleistung 5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 25 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
SQMR533KJ Steckbare Widerstände
  • Elementmaterial Metalloxid
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstand 33 K
  • Nennleistung 5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 25 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
207152-1 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 5
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Produktgröße 16
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Drahttyp Litze
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 3
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Klinken
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Schalttafeldicke .03 – .09 in
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR16455
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
SQMR715KJ Steckbare Widerstände
  • Elementmaterial Metalloxid
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstand 15 K
  • Nennleistung 7
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 39 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
207440-1 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 5
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Drahttyp Litze
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 3
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Klinken
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial Nylon
  • Gehäusefarbe Rot
  • Breite 23.8
  • Schalttafeldicke .03 – .09 in
  • Länge 25.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR16455
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
SQMW547RJ Steckbare Widerstände
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 47
  • Nennleistung 5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 25 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
SQMW715RJ Steckbare Widerstände
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand 15
  • Nennleistung 7
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 39 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
207016-1 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 5
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Drahttyp Litze
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 2
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Klinken
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Gehäusefarbe Rot
  • Schalttafeldicke .03 – .09 in
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR16455
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
207439-1 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 5
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Drahttyp Litze
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 3
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Klinken
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial Nylon
  • Gehäusefarbe Rot
  • Breite 23.8
  • Schalttafeldicke .03 – .09 in
  • Länge 25.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR16455
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
SQMW5R47J Steckbare Widerstände
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstand .47
  • Nennleistung 5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 25 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
SQMR547KJ Steckbare Widerstände
  • Elementmaterial Metalloxid
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstand 47 K
  • Nennleistung 5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 25 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten
207304-1 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 5
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Drahttyp Litze
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Anzahl von Positionen 24
  • Zeilenanzahl 6
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Klinken
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial Nylon
  • Gehäusefarbe Rot
  • Breite 27.84
  • Schalttafeldicke .03 – .09 in
  • Länge 40.77
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR16455
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
207305-1 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 5
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Drahttyp Litze
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Anzahl von Positionen 24
  • Zeilenanzahl 6
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Klinken
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Gehäusefarbe Rot
  • Breite 27.84
  • Schalttafeldicke .03 – .09 in
  • Länge 41.4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR16455
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
SQMR722KJ Steckbare Widerstände
  • Elementmaterial Metalloxid
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Drahtgewickelt
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz 5%
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstand 22 K
  • Nennleistung 7
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Verbindungstyp Verzinnte Kupferleitungen
  • Montageausführung Radial verplombt
  • Abmessungen 39 x 13 x 9
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 250
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Kasten