CAT-CAPS0000 Seilzugwegsensoren  1
  • Produkttyp Seilzuglängengeber der SG-Serie
  • Ausgangssignal 0 – 10 VDC
  • Gehäusematerial Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung
  • Operating Temperature (Grad °C) -40 – 160
  • Betriebstemperatur -18 – 71
  • Auflösung Kontinuierlich Analog
  • IP-Schutzart IP50
  • Zulassungen für Gefahrenbereiche Nein
  • Volle Wegbereiche 101.6 – 1270
  • Genauigkeit .25
  • Wiederholbarkeit .02
  • Wertgeberantrieb Nein
  • Messkabel Mit Nylon beschichteter Edelstahl
CAT-T3437-SP1 Standardetiketten  1
  • Etikettentyp Selbstlaminierend
  • Cable Diameter (Min) 12.1
  • Cable Diameter (Max) 4.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Etikettentyp Die-Cut
  • Etiketthöhe 23.9
  • Label Material Polyester
  • Label Thickness 45
  • Druckbare Höhe 25.4
  • Empfohlenes Band Siehe Druckerbandmatrix
  • Gesamtzahl Etiketten 2
  • UL-gelistet No
  • Verpackungsmethode Roll
  • Verpackungsmenge 1000
  • Klebemitteltyp Dauerhaft klebender Acrylklebstoff
SE1 Seilzugwegsensoren  1
  • Produkttyp SG-Serie, Seilzuglängengeber
  • Ausgangssignal Inkrementeller Wertgeber
  • Gehäusematerial Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung
  • Operating Temperature (Grad °C) 14 – 185
  • Betriebstemperatur -10 – 85
  • Auflösung 2.22 ppmm
  • IP-Schutzart IP50
  • Zulassungen für Gefahrenbereiche Nein
  • Volle Wegbereiche 1270
  • Genauigkeit .1
  • Wiederholbarkeit .02
  • Wertgeberantrieb Nein
  • Messkabel Mit Nylon beschichteter Edelstahl
SP1 Seilzugwegsensoren  1
  • Produkttyp SG-Serie, Seilzuglängengeber
  • Ausgangssignal Spannungsteiler (Potenziometrisch)
  • Gehäusematerial Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung
  • Operating Temperature (Grad °C) -40 – 160
  • Betriebstemperatur -40 – 71
  • Auflösung Kontinuierlich Analog
  • IP-Schutzart IP50
  • Zulassungen für Gefahrenbereiche Nein
  • Volle Wegbereiche 101.6 – 1270
  • Genauigkeit .25
  • Wiederholbarkeit .02
  • Wertgeberantrieb Nein
  • Messkabel Mit Nylon beschichteter Edelstahl
SP2 Seilzugwegsensoren  1
  • Produkttyp SG-Serie, Seilzuglängengeber
  • Ausgangssignal Spannungsteiler (Potenziometrisch)
  • Gehäusematerial Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung
  • Operating Temperature (Grad °C) 0 – 160
  • Betriebstemperatur -18 – 71
  • Auflösung Kontinuierlich Analog
  • IP-Schutzart IP51
  • Zulassungen für Gefahrenbereiche Nein
  • Volle Wegbereiche 101.6 – 1270
  • Genauigkeit .25
  • Wiederholbarkeit .02
  • Wertgeberantrieb Nein
  • Messkabel Mit Nylon beschichteter Edelstahl
SP3 Seilzugwegsensoren  1
  • Produkttyp SG-Serie, Seilzuglängengeber
  • Ausgangssignal 0 – 10 VDC
  • Gehäusematerial Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung
  • Operating Temperature (Grad °C) 0 – 160
  • Betriebstemperatur -18 – 71
  • Auflösung Kontinuierlich Analog
  • IP-Schutzart IP51
  • Zulassungen für Gefahrenbereiche Nein
  • Volle Wegbereiche 101.6 – 1270
  • Genauigkeit .25
  • Wiederholbarkeit .02
  • Wertgeberantrieb Nein
  • Messkabel Mit Nylon beschichteter Edelstahl
SPD Seilzugwegsensoren  1
  • Produkttyp SG-Serie, Seilzuglängengeber
  • Ausgangssignal 0 – 10 VDC
  • Gehäusematerial Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung
  • Operating Temperature (Grad °C) -40 – 160
  • Betriebstemperatur -40 – 71
  • Auflösung Kontinuierlich Analog
  • IP-Schutzart IP67
  • Zulassungen für Gefahrenbereiche Nein
  • Volle Wegbereiche 101.6 – 1270
  • Genauigkeit .25
  • Wiederholbarkeit .02
  • Wertgeberantrieb Nein
  • Messkabel Mit Nylon beschichteter Edelstahl
K70C881 Hochvoltrelais
  • HF-bewertet Nein
  • Produkttyp Relais
  • Relaistyp Hochspannung
  • Vorwärmer Ohne
  • Leistungsumschaltung Nein
  • Spannung (max.) 1800
  • Spulennennspannung 26.5
  • Spulenwiderstand 75
  • Kontaktanordnung 1 Form A, SPST-NO, 1 NO
  • Kontaktnennstrom 10
  • Hochspannungsverbindung (Spule) Turret-Anschlüsse
  • Hochspannungsverbindung (Netz) Schwebende Leitungen
  • Verbindungsausführung Revolverkopfklemmen
  • Montagetyp Mit Gewinde
RW-200-2-0-SP Wärmeschrumpfschläuche
SAE AMS-DTL-23053/13
  • Wandtyp Einfach
  • Farbe Schwarz
  • Schrumpfrate 2:1
  • Material Vernetztes Fluorelastomer
  • Flexibilität Flexibel
  • Flüssigkeitstyp Hydraulikflüssigkeit
  • Materialsystemcode 200
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 50.8
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 25.4
  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) 3.3
  • Schrumpftemperatur (min.) 175
  • Widerstandsfähig für Abrieb
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 200
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 175
  • Flüssigkeitsdicht Eindringschutz
  • Verpackungsmethode Stück
  • Produktquelle US
  • Wenig Ausgasen Nein
RW-200-1-1/4-0-SP Wärmeschrumpfschläuche
SAE AMS-DTL-23053/13
  • Wandtyp Einfach
  • Farbe Schwarz
  • Schrumpfrate 2:1
  • Material Vernetztes Fluorelastomer
  • Flexibilität Flexibel
  • Flüssigkeitstyp Hydraulikflüssigkeit
  • Materialsystemcode 200
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 31.8
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 15.9
  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) 2.3
  • Schrumpftemperatur (min.) 175
  • Widerstandsfähig für Abrieb
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 200
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 175
  • Flüssigkeitsdicht Eindringschutz
  • Verpackungsmethode Stück
  • Produktquelle US
  • Wenig Ausgasen Nein
5745414-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 5
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.77
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 7
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
3-1618276-5 Hochvoltrelais
  • HF-bewertet Nein
  • Produkttyp Relais
  • Relaistyp Hochspannung
  • Vorwärmer Ohne
  • Leistungsumschaltung Nein
  • Spannung (max.) 1800
  • Spulennennspannung 26.5
  • Spulenwiderstand 125
  • Kontaktanordnung 1 Form A, SPST-NO, 1 NO
  • Kontaktnennstrom 10
  • Hochspannungsverbindung (Spule) Turret-Anschlüsse
  • Hochspannungsverbindung (Netz) Schwebende Leitungen
  • Verbindungsausführung Revolverkopfklemmen
  • Montagetyp Mit Gewinde
2-748003-0 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .66
  • Einsatzmaterial Messing
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Beschichtungsoberfläche des Anschlussfelds der Leiterplatte Hell
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage 4-40 Arretiereinsatz
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Arretiereinsätze
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.07
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 17
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
5748027-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .66
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Schraubsicherungsmutter Zink
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage 4-40 Arretierungsschraubsicherung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.07
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
22759/32-16-2 Schaltdraht
  • Kabeltyp Spec 55A
  • Kabelausführung Primär
  • Produkttyp Draht
  • Produktklassifizierung Kabel – Hochleistung – Spec 44, 55 und RCW
  • Litzenanzahl 19
  • Leiteranzahl 1
  • Nennspannung 600
  • Leitungsfarbe Rot
  • Litzengröße 29
  • Drahtgröße 16
  • Drahtgröße 1.31
  • Drahtdurchmesser 1.73
  • Gesamtaußendurchmesser 1.73
  • Leiterdurchmesser 1.37
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 150
  • Drahtquelle Vereinigte Staaten
SRFR-15/9.6-8-SP Wärmeschrumpfschläuche
  • Wandtyp Einfach
  • Produktfamilie SRFR
  • Spannung (max.) .6
  • Farbe Grau
  • Schrumpfrate 1.5:1
  • Material Silikonkautschuk
  • Flexibilität Sehr flexibel
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 15
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 9.6
  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) .5
  • Schrumpftemperatur (min.) 135
  • Widerstandsfähig für Dampfsterilisierung
  • Betriebstemperaturbereich -75 – 200
  • Entflammbarkeit Hoch flammbeständig
  • Rückverformungstemperatur 175
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Zutreffende Region Weltweit
  • Verpackungsmethode Stück
  • Produktquelle GB
  • Wenig Ausgasen Nein
745076-3 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Beschichtungsmaterial der Schraubsicherungsmutter Nickel über Anschlagverkupferung
  • Pfostengröße .66
  • Kunststoff Ja
  • Material der Schraubsicherungsmutter Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, fest
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.58 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards UL E28476
  • Verpackungsmenge 17
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Alle Buchsen sind mit Buchsenkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
5745412-7 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 4.78
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.77
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36 – 3.18
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
RW-200-1-1/2-0-SP Wärmeschrumpfschläuche
SAE AMS-DTL-23053/13
  • Wandtyp Einfach
  • Farbe Schwarz
  • Schrumpfrate 2:1
  • Material Vernetztes Fluorelastomer
  • Flexibilität Flexibel
  • Flüssigkeitstyp Hydraulikflüssigkeit
  • Materialsystemcode 200
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 38.1
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 19.1
  • Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) 2.4
  • Schrumpftemperatur (min.) 175
  • Widerstandsfähig für Abrieb
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 200
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Rückverformungstemperatur 175
  • Flüssigkeitsdicht Eindringschutz
  • Verpackungsmethode Stück
  • Produktquelle US
  • Wenig Ausgasen Nein
1-5747299-4 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 2
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .66
  • Einsatzmaterial Messing
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Schraubsicherungsmutter Zink
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, fest
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 13
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Alle Buchsen sind mit Buchsenkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.